OPA314
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O 1.8V CMOS 运算放大器

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
OPA314 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design ZIP 2018年 10月 15日
OPA314 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2018年 10月 15日
OPA314 PSpice Model PSpice Model ZIP 2018年 10月 15日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
高精度运算放大器快速入门套件 AMPQUICKKIT-EVM 评估模块和开发板

参考设计

单端输入至差动输出转换电路参考设计

此 TI 精密验证设计为特定差动输出电路的单端输入提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节,其中的差动输出电路可将 +0.1V 至 +2.4V 的单端输入转换为 +2.7V 单电源上的 ± 2.3V 差动输出。输出范围经特别限定以使其线性度最大化。此电路包括 2 个放大器。一个放大器充当缓冲器,创建电压 Vout+。第二个放大器使输入反向并增加基准电压以产生 Vout-。Vout+ 和 Vout- 的范围均为 0.1V 至 2.4V。电压差 Vdiff 是 Vout+ 与 Vout- 之间的差值。这将使差动输出电压范围 +2.3V。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA314 下载
下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。