产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 2800 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 2800 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低偏移电压:10μV
  • 高开环增益:134dB
  • 高共模抑制比:140dB
  • 高电源抑制比:130dB
  • 低偏置电流:1nA(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 低静态电流:800μA/放大器
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围 欲了解其他可用温度范围,请与厂家联系
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 换能器放大器
  • 桥式放大器
  • 温度测量
  • 应变仪放大器
  • 精密积分器
  • 电池供电仪器
  • 测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低偏移电压:10μV
  • 高开环增益:134dB
  • 高共模抑制比:140dB
  • 高电源抑制比:130dB
  • 低偏置电流:1nA(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 低静态电流:800μA/放大器
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围 欲了解其他可用温度范围,请与厂家联系
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 换能器放大器
  • 桥式放大器
  • 温度测量
  • 应变仪放大器
  • 精密积分器
  • 电池供电仪器
  • 测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA2277 高精度运算放大器取代了行业标准的 OP-177。 此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。 其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。

OPA2277 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能出色。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA2277 有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。 当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。 由于初始偏移电压非常低(最高 ±20μV),因此通常无需用户调整。

OPA2277 易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。 其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。 OPA2277 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。 该器件提供 DIP-8 和 SO-8 两种封装。 OPA2277 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。

OPA2277 高精度运算放大器取代了行业标准的 OP-177。 此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。 其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。

OPA2277 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能出色。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA2277 有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。 当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。 由于初始偏移电压非常低(最高 ±20μV),因此通常无需用户调整。

OPA2277 易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。 其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。 OPA2277 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。 该器件提供 DIP-8 和 SO-8 两种封装。 OPA2277 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 辐射与可靠性报告 OPA2277MDTEP Reliability Report 2016年 1月 8日
* 数据表 OPA2277-EP 高精度、低噪声运算放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 12月 30日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频