ZHCSD45 December   2014 OPA2277-EP

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 称重放大器原理图
  5. 修订历史记录
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Offset Voltage Adjustment
        2. 9.2.2.2 Input Protection
        3. 9.2.2.3 Input Bias Current Cancellation
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
      1. 11.2.1 Board Layout
      2. 11.2.2 Measurement Tips
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 商标
    2. 12.2 静电放电警告
    3. 12.3 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 超低偏移电压:10μV
  • 高开环增益:134dB
  • 高共模抑制比:140dB
  • 高电源抑制比:130dB
  • 低偏置电流:1nA(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 低静态电流:800μA/放大器
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围 (1)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
    (1)
(1) 欲了解其他可用温度范围,请与厂家联系

2 应用范围

  • 换能器放大器
  • 桥式放大器
  • 温度测量
  • 应变仪放大器
  • 精密积分器
  • 电池供电仪器
  • 测试设备

3 说明

OPA2277 高精度运算放大器取代了行业标准的 OP-177。 此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。 其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。

OPA2277 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能出色。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA2277 有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。 当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。 由于初始偏移电压非常低(最高 ±20μV),因此通常无需用户调整。

OPA2277 易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。 其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。 OPA2277 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。 该器件提供 DIP-8 和 SO-8 两种封装。 OPA2277 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。

器件信息(1)

订货编号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA2277MDTEP SOIC (8) 3.91mm x 4.90mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

4 称重放大器原理图

load_cell_amp_sbos700.gif