OPA2209
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器

2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器 - OPA2209
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
OPA209 PSpice Model PSpice Model ZIP 2019年 2月 28日
OPA209 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 2月 28日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ BOOSTXL-POSMGR 评估模块和开发板
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板

参考设计

工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (13)

培训内容 型号 类型
PWM 发生器电路 CIRCUIT060010 电路设计和仿真
低侧双向电流检测电路 CIRCUIT060007 电路设计和仿真
低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 CIRCUIT060004 电路设计和仿真
全波整流器电路 CIRCUIT060008 电路设计和仿真
半波整流器电路 CIRCUIT060009 电路设计和仿真
单电源、低侧、单向电流检测电路 CIRCUIT060001 电路设计和仿真
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路 CIRCUIT060005 电路设计和仿真
桥式放大器电路 CIRCUIT060006 电路设计和仿真
通过 NTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060002 电路设计和仿真
通过 PTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060003 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA2209 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。