OPA2196 (正在供货)

具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器

具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器 - OPA2196
 

描述

OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196)是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。

这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为 ±25µV)、漂移(典型值为 ±0.5µV/°C)和低偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为 140µA/通道)。

OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。

OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

特性

  • 低偏移电压:±100µV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5µV/°C(典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 高共模抑制:140dB
  • 低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 可提供电源轨的差分输入电压范围
  • 高带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器为 140µA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • SOIC-14、TSSOP-14 和 QFN-16 四列封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2196 OPA2191 OPA2192 OPA2197
2    2    2    2   
4.5    4.5    4.5    4.5   
36    36    36    36   
2.5    2.5    10    10   
5.5    5.5    20    20   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
0.1    0.025    0.025    0.25   
0.5    0.15    0.15    0.5   
0.14    0.14    1    1   
15    15    5.5    5.5   
140    140    120    140   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOIC
VSSOP   
SOIC
VSSOP   
SOIC
VSSOP   
SOIC
VSSOP   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
20    20    20    20   
65    65    65    65   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
CMOS    CMOS    CMOS    CMOS   

特色工具和软件