ZHCSGA5 June 2017 OPA180-Q1 , OPA2180-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Zero-Drift Amplifier Portfolio
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information: OPA180-Q1
    5. 7.5Thermal Information: OPA2180-Q1
    6. 7.6 Electrical Characteristics: VS = ±2 V to ±18 V (VS = 4 V to 36 V)
    7. 7.7Typical Characteristics: Table of Graphs
    8. 7.8Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Operating Characteristics
      2. 8.3.2EMI Rejection
      3. 8.3.3Phase-Reversal Protection
      4. 8.3.4Capacitive Load and Stability
      5. 8.3.5Electrical Overstress
    4. 8.4Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Applications
      1. 9.2.1Bipolar ±10-V Analog Output from a Unipolar Voltage Output DAC
        1. 9.2.1.1Design Requirements
        2. 9.2.1.2Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1Component Selection
        3. 9.2.1.3Application Curves
      2. 9.2.2Discrete INA + Attenuation
      3. 9.2.3RTD Amplifier
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1相关链接
    2. 12.2商标
    3. 12.3静电放电警告
    4. 12.4Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:
      环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 低偏移电压:75μV(最大值)
  • 零漂移:0.1μV/°C
  • 低噪声:10 nV/√Hz
  • 极低 1/f 噪声
  • 出色的直流精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);126dB
    • 共模抑制比 (CMRR):114dB
    • 开环路增益 (AOL):120dB
  • 静态电流:525μA(最大值)
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 低偏置电流:250pA(典型值)
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • MicroSIZE 封装

应用

  • 汽车高精度电流测量
  • 板载充电器 (OBC)
  • 电池管理系统 (BMS)
  • 电机控制
  • 牵引逆变器

说明

OPA180-Q1 和 OPA2180-Q1 运算放大器采用 TI 的专有零漂移技术,可同时提供低偏移电压 (75μV),并随时间推移和温度变化实现接近零漂移的性能。这些高精度、低静态电流微型运算放大器提供高输入阻抗和摆幅在电源轨 18mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。电压范围为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)的单电源或双电源均可使用。

单通道和双通道版本均采用 VSSOP-8 封装。。 所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +

器件信息(1)

器件名称封装封装尺寸(标称值)
OPA180-Q1VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
OPA2180-Q1VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

空格

空白

空白

低噪声
(峰值到峰值噪声 = 250nV)

OPA180-Q1 OPA2180-Q1 alt_sbos584.gif

修订历史记录

日期修订版本注释
2017 年 6 月*初始发行版。