OPA211
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
OPA211 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2019年 2月 26日
OPA211 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2019年 2月 26日
OPA211 PSpice Model PSpice Model ZIP 2019年 2月 26日

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
DDC2256A 256 通道电流输入模数转换器评估模块 DDC2256AEVM 评估模块和开发板
DEM-OPA-SO-1B DEM-OPA-SO-1B 评估模块和开发板
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块 DIYAMP-EVM 评估模块和开发板
通用运算放大器评估模块 OPAMPEVM 评估模块和开发板
采用 8 条引线 SOIC (D) 封装与高速宽带运算放大器兼容的 DEM-OPA-SO-1A 未组装 PCB DEM-OPA-SO-1A 评估模块和开发板

参考设计

具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (13)

培训内容 型号 类型
PWM 发生器电路 CIRCUIT060010 电路设计和仿真
低侧双向电流检测电路 CIRCUIT060007 电路设计和仿真
低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 CIRCUIT060004 电路设计和仿真
全波整流器电路 CIRCUIT060008 电路设计和仿真
半波整流器电路 CIRCUIT060009 电路设计和仿真
单电源、低侧、单向电流检测电路 CIRCUIT060001 电路设计和仿真
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路 CIRCUIT060005 电路设计和仿真
桥式放大器电路 CIRCUIT060006 电路设计和仿真
通过 NTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060002 电路设计和仿真
通过 PTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060003 电路设计和仿真
噪声计算器、发生器和示例 OPAMP-NOISECALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA211 下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。