OPA207 高精度、低噪声、低功耗运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA207 (正在供货)

高精度、低噪声、低功耗运算放大器

 

Sample Availability

Prototype samples are available (POPA207IDBVR). Request Now

描述

OPA207 精密运算放大器取代了业界标准的 OP-07、OP-77 和 OP–177 放大器。OPA207 的噪音更小,输出电压摆幅更宽,速度增加一倍,但静态电流是当前业界标准同类产品的一半。特性 包括超低的输入失调电压和温漂、低输入偏置电流、高共模抑制比以及高电源抑制比。

OPA207 运算放大器可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽电源电压范围内运行,同时提供出色性能。在放大器的摆幅接近其额定限值时,仍可保持高性能。

OPA207 运算放大器易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。OPA207 运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。

特性

  • 超低失调电压:150µV(最大值)
  • 超低温漂:±1µV/°C(最大值)
  • 增益带宽:1MHz(典型值)
  • 压摆率:3.6V/µs(典型值)
  • 高开环增益:130dB(最小值)
  • 高共模抑制:115dB(最小值)
  • 高电源抑制比:5µV/V(最大值)
  • 低偏置电流:2.8nA(最大值)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 低静态电流:375µA(最大值)
  • OP-07、OP-77 和 OP-177 的升级换代设计

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture
OPA207 立即下单 1     4.5     36     1.3     2.7     Out     0.1     0.2     0.35     9.5     140     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
1500     40     High Cload Drive     Bipolar    
OP07C 立即下单 1     6     36     0.6     0.3     No     0.25     0.5     2.4     9.8     120     Catalog     0 to 70     PDIP | 8
SOIC | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
1800     10    
   
Bipolar    
OPA202 立即下单 1     4.5     36     1     0.35     No     0.2     0.5     0.58     9     148     Catalog     -40 to 105
-40 to 125    
SOIC | 8
SOT-23 | 5    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)    
2000     35     High Cload Drive     Bipolar    
OPA277 立即下单 1     4     36     1     0.8     No     0.02     0.1     0.79     8     140     Catalog     -40 to 85     PDIP | 8
SOIC | 8
VSON | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON | 8)    
1000     35     Small Size     Bipolar