OPA202 具有 SuperBeta 输入的精密、低噪声、高容性驱动 36V 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA202 (正在供货)

具有 SuperBeta 输入的精密、低噪声、高容性驱动 36V 运算放大器

 

描述

OPA202 器件基于 TI 业界领先的精密超级 β 互补双极半导体工艺,提供超低闪烁噪声、低失调电压、低失调电压温漂和优异线性度(具有共模和电源变化)。该器件具有一系列出色的特性:直流精度、高电容负载驱动以及外部 EMI 保护、过热保护和短路保护。

±18V 时的电源电流为 580µA。OPA202 器件不会出现相位反转,并且该系列器件可在高电容负载下保持稳定。OPA202 额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。

特性

  • 精密超级 β 性能:
    • 低失调电压:200µV(最大值)
    • 超低温漂:1µV/°C(最大值)
  • 出色的效率:
    • 静态电流:580µA(典型值)
    • 增益带宽积:1MHz
    • 低输入电压噪声:9nV/√Hz
  • 方便易用,简化设计:
    • 高容性负载驱动:25nF 负载时具有 5µs 趋稳时间
    • 超高输入阻抗:3000GΩ 和 0.5pF
    • 抗电磁干扰 (EMI)、过热保护和短路保护
  • 稳定性能:
    • 高 CMRR 和 AOL:126dB(最小值)
    • 高 PSRR:126dB(最小值)
  • 低偏置电流:2nA(最大值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:0.2µVpp
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
  • 取代 OP-07 和 OP-27

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture
OPA202 立即下单 1     4.5     36     1     0.35     No     0.2     0.5     0.58     9     148     Catalog     -40 to 105
-40 to 125    
SOIC | 8
SOT-23 | 5    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)    
2000     35     High Cload Drive     Bipolar    
OP07C 立即下单 1     6     36     0.6     0.3     No     0.25     0.5     2.4     9.8     120     Catalog     0 to 70     PDIP | 8
SOIC | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)    
1800     10    
   
Bipolar    
OPA207 立即下单 1     4.5     36     1.3     2.7     Out     0.1     0.2     0.35     9.5     140     Catalog     -40 to 125     SOIC | 8
SOT-23 | 5
VSSOP | 8    
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
1500     40     High Cload Drive     Bipolar    
OPA277 立即下单 1     4     36     1     0.8     No     0.02     0.1     0.79     8     140     Catalog     -40 to 85     PDIP | 8
SOIC | 8
VSON | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON | 8)    
1000     35     Small Size     Bipolar