ZHCSG98 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1
PRODUCTION DATA.
TINA™是一款简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序,此程序基于 SPICE 引擎。TINA-TI 是 TINA 软件的一款免费全功能版本,除了一系列无源和有源模型外,此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析,以及其他设计功能。
TINA-TI 可免费下载,它提供全面的后续处理能力,使得用户能够以多种方式形成结果。虚拟仪器为用户提供选择输入波形和探测电路节点、电压和波形的功能,从而创建一个动态的快速入门工具。
请参阅如下相关文档:
Table 5 列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持与社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。请单击右上角的通知我 进行注册,即可收到任意产品信息更改每周摘要。有关更改的详细信息,请查看任意已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
德州仪器 (TI), E2E are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
DesignSoft, TINA are trademarks of DesignSoft, Inc.
TINA-TI is a trademark of Texas Instruments, Inc and DesignSoft, Inc.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.