ZHCSG98 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
    1. 5.1产品系列比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1绝对最大额定值
    2. 7.2ESD 额定值
    3. 7.3建议的工作条件
    4. 7.4热性能信息
    5. 7.5电气特性:高电压运行
    6. 7.6电气特性:低电压运行
    7. 7.7典型特性:图形列表
      1. 7.7.1图形列表
    8. 7.8典型特性
  8. 详细 说明
    1. 8.1概述
    2. 8.2功能框图
    3. 8.3特性 说明
      1. 8.3.1工作特性
      2. 8.3.2反相保护
      3. 8.3.3输入偏置电流时钟馈通
      4. 8.3.4内部偏移校正
      5. 8.3.5EMI 抑制
      6. 8.3.6容性负载和稳定性
      7. 8.3.7电气过载
    4. 8.4器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1应用信息
    2. 9.2典型 应用
      1. 9.2.1高侧电压至电流 (V-I) 转换器
        1. 9.2.1.1设计要求
        2. 9.2.1.2详细设计流程
        3. 9.2.1.3应用曲线
      2. 9.2.2采用 3.3V 电源且适用于 ADC 的分立式 INA + 衰减
      3. 9.2.3桥式放大器
      4. 9.2.4低侧电流监控器
      5. 9.2.5可编程电源
      6. 9.2.6具有线性化功能的 RTD 放大器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1布局准则
    2. 11.2布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1器件支持
      1. 12.1.1开发支持
        1. 12.1.1.1TINA-TI(免费下载软件)
    2. 12.2文档支持
      1. 12.2.1相关文档
    3. 12.3相关链接
    4. 12.4接收文档更新通知
    5. 12.5社区资源
    6. 12.6商标
    7. 12.7静电放电警告
    8. 12.8Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • OPA188-Q1 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C
    • OPA2188-Q1 器件温度等级 2:
      –40°C 至 +105°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 低失调电压:25μV(最大值)
  • 零漂移:0.03μV/°C
  • 低噪声:8.8 nV/√Hz
    • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25μVPP
  • 出色的 DC 精度:
    • 电源抑制比 (PSRR);142dB
    • 共模抑制比 (CMRR):146dB
    • 开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:510μA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入

应用

  • HEV/EV 动力总成
    • 直流/直流转换器
    • 牵引逆变器
  • 高精度安全和感应
    (制动、位置和载客检测)
  • 高精度监控和监视

说明

OPAx188-Q1 运算放大器系列采用 TI 的专有零漂移技术,以提供低失调电压(最大为 25μV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器系列提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。

OPA188-Q1 和 OPA2188-Q1 均采用 VSSOP-8 封装。单通道版本
(OPA188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,双通道版本 (OPA2188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
OPA188-Q1VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
OPA2188-Q1
  1. 要了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

失调电压分布

OPA188-Q1 OPA2188-Q1 tc_histo_voff_bos642.gif