OPA1662-Q1 汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA1662-Q1 (正在供货)

汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器

 

描述

OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声。OPA1662-Q1 可提供低噪声密度和 0.00006% 的超低失真 (1kHz),能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在 2kΩ 负载下还可提供 600mV 范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。

OPA1662-Q1 可在 ±1.5V 至 ±18V,或者 3V 至 36V 这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由 ADC 到 DAC 驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗 应用。此外,该器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一 音频放大器,例如用于仪表组提示音。

此外,该器件还 具备 两个通道均使用完全独立的电路,可实现低串扰,即便在过驱动或过载时也不受每个通道间相互作用的影响。借助此功能,客户可轻松驱动两个不同的音频信号,因为信号之间不会相互影响。

OPA1662-Q1 提供 22MHz 的宽带宽和 17V/µs 的高转换率,可用于 SMPS 器件或电机驱动器中纹波电流的高侧和低侧感应。作为一个电流传感器,OPA1662-Q1 可作为峰值电流模式控制使用,借助该运算放大器,可为系统提供稳定性并可实现更高带宽。OPA1662-Q1 可应用于车身控制模块和通常使用电机的 HEV 或 EV 转换器。

特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 85°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 低噪声: 1kHz 下为 3.3nV/√Hz
  • 低失真:1kHz下为 0.00006%
  • 低静态电流:每通道 1.5mA
  • 转换率:17V/µs
  • 宽增益带宽:22MHz (G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨至轨输出
  • 宽电源电压范围:±1.5V 至 ±18V,
    或 3V 至 36V
  • 小型封装尺寸:
    两种封装类型:8 引脚 SOIC 和 VSSOP

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 音频 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Features THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) Rating Operating temperature range (C) Package Group Output current (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA)
OPA1662-Q1 立即下单 2     3     36     22     17     Out     1.5     1.5     3.3    
   
0.0002     Automotive     -40 to 85     SOIC | 8
VSSOP | 8    
40     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
Bipolar     100     1200000    
OPA1612-Q1 立即下单 2     4.5     36     40     27     Out     0.5     3.6     1.1    
   
0.000015     Automotive     -40 to 125     SOIC | 8     55     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)     Bipolar     120     250000    
OPA1642-Q1 立即下单 2     4.5     36     11     20     Out     3.5     1.8     5.1     Burr-Brown™ Audio     0.00005     Automotive     -40 to 125     VSSOP | 8       8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     FET     126     20