OPA1641-Q1 汽车类 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA1641-Q1 (正在供货)

汽车类 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器

 

描述

OPA1641-Q1(单路)和 OPA1642-Q1(双路)系列均属于 JFET 输入、超低失真、低噪声运算放大器,可完全适用于音频 设计。

轨至轨输出摆幅可增加余量,使这些器件非常适合用于任何音频电路中。特性 包括:5.1nV/√Hz 噪声,低总谐波失真 + 噪声 (THD+N) (0.00005%),2 pA 低输入偏置电流,以及每通道 1.8mA 的低静态电流。

这些器件可在 ±2.25V 至 ±18V 的极宽电源电压范围内工作。OPA164x-Q1 系列运算放大器具有稳定的单位增益,在各种负载条件下可提供出色的动态行为。

双路版本 具有 完全独立的电路,可将串扰降到最低,即使在过驱动或过载时也不受通道间相互作用的影响。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低噪声:1kHz 时为 5.1 nV/√Hz
  • 超低失真:1kHz 时为 0.00005%
  • 高转换率:20V/µs
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转
  • 低静态电流:
    每通道 1.8mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 单路、双路、四路版本可用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 音频 运算放大器

 
Number of Channels (#)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1641-Q1
1    
11    
20    
Out    
3.5    
1.8    
5.1    
Burr-Brown™ Audio    
0.00005    
Automotive    
-40 to 125    
VSSOP | 8    
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
FET    
126    
20