OPA1622 SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA1622 (正在供货) SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器

 

备选器件推荐

  • INA1620  -  Includes matched resistor arrays and input EMI filtering

Recommended alternative device

For the same performance with added matched resistor arrays and input EMI filtering, see the INA1620.

描述

OPA1622 是一款双通道、双极输入、 SoundPlus音频运算放大器。该器件在 1kHz 频率下拥有
2.8nV/√Hz 的超低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,同时还能够以 100mW 的输出功率驱动一个 32Ω 负载。OPA1622 具有极高的交流电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR) 技术规格,可消除来自电源的噪声,因此非常适合便携音频 应用。此外,该器件还具有 +145mA/–130mA 的高输出驱动能力。

OPA1622 支持 ±2V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 2.6mA。OPA1622 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。OPA1622 具有关断模式,允许放大器从正常运行状态切换至一个待机电流典型值低于 5µA 的状态。此关断特性专门用于消除进入或退出关断模式时的喀哒和噼啪噪声。

OPA1622 内部 采用 独特布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于 –40°C 至 +125°C 之间。

特性

  • 高保真音质
  • 超低噪声:1kHz 时为 2.8nV/√Hz
  • 超低总谐波失真 + 噪声 (THD+N):
    –119dB(142mW/通道至 32Ω/通道)
  • 宽增益带宽产品:
    32MHz (G = +1000)
  • 高转换率:10V/μs
  • 高容性负载驱动能力:> 600pF
  • 高开环增益:136dB(600Ω 负载)
  • 低静态电流:每通道 2.6mA
  • 可降低喀哒和噼啪噪声的低功耗关断模式:每通道 5μA
  • 短路保护
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 采用小型超薄小外形尺寸无引线 (VSON)-10 封装

应用

  • 高保真 (HiFi) 耳机驱动器
  • 专业音频设备
  • 模数混合控制台
  • 音频测试和测量
  • 高端 蓝光碟播放器
  • 高端影音 (A/V) 接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 音频 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Features THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) Rating Operating temperature range (C) Package Group Output current (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA)
OPA1622 立即下单 2     4     36     32     10     No     0.5     2.6     2.8     Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size    
0.000018     Catalog     -40 to 125     VSON | 10     145     10VSON: 9 mm2: 3 x 3 (VSON | 10)     Bipolar     127     2000000    
INA1620 立即下单 2     4     36     32     10     No     0.5     2.6     2.8     Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size    
0.000018     Catalog     -40 to 125     WQFN | 24     145     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 24)     Bipolar     127     2000000    
OPA1612 立即下单 2     5     36     40     27     Out     0.5     3.6     1.1     Burr-Brown™ Audio
Premium Sound
Small Size    
0.000015     Catalog     -40 to 85     SOIC | 8
SON | 8    
55     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON)    
Bipolar     120     250000    
OPA1652 立即下单 2     4.5     36     18     10     Out     1.5     2     4.5     Burr-Brown™ Audio
Small Size    
0.00005     Catalog     -40 to 85     SOIC | 8
SON | 8
VSSOP | 8    
50     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
CMOS     110     100    
OPA1688 立即下单 2