OPA1612-Q1 汽车类 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密音频运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA1612-Q1 (正在供货) 汽车类 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密音频运算放大器

 

描述

OPA1612-Q1 器件是一款双通道、 SoundPlus双极输入运算放大器,在 1kHz 频率下可实现很低的噪声密度 (1.1nV/√Hz) 以及超低失真 (0.000015%)。 OPA1612-Q1 器件可在 2kΩ 负载条件下提供摆幅在 600mV 以内的轨到轨输出,这有助于提高余量并实现动态范围的最大化。 此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。

这些器件支持 ±2.25V 到 ±18V 的宽电源电压范围,每通道电源电流仅为 3.6mA。 OPA1612-Q1 运算放大器的单位增益稳定,在宽负载条件范围内可提供出色的动态性能。

双通道型号具有完全独立的电路,即使处于过驱或过载状态也可在通道间实现最低串扰和零交互。

OPA1612-Q1 器件采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装 封装。 该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 出色音质
  • 超低噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
  • 超低失真:
    1kHz 时为 0.000015%
  • 高压摆率:27V/μs
  • 高带宽:40MHz (G = +1)
  • 高开环增益:130dB
  • 单位增益稳定
  • 低静态电流:
    每通道 3.6mA
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V

应用

  • 专业音频设备
  • 麦克风前置放大器
  • 模数混合控制台
  • 播音室设备
  • 音频测试和测量
  • 高端 A/V 接收器


All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 音频 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Features THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) Rating Operating temperature range (C) Package Group Output current (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture CMRR (Typ) (dB) Input bias current (Max) (pA)
OPA1612-Q1 立即下单 2     4.5     36     40     27     Out     0.5     3.6     1.1    
   
0.000015     Automotive     -40 to 125     SOIC | 8     55     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)     Bipolar     120     250000    
OPA1642-Q1 立即下单 2     4.5     36     11     20     Out     3.5     1.8     5.1     Burr-Brown™ Audio     0.00005     Automotive     -40 to 125     VSSOP | 8       8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     FET     126     20    
OPA1662-Q1 立即下单 2     3     36     22     17     Out     1.5     1.5     3.3    
   
0.0002     Automotive     -40 to 85     SOIC | 8
VSSOP | 8    
40     8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)    
Bipolar     100     1200000