OPA145 (正在供货)

采用 SOT23 封装的低功耗 RRIO 精密 JFET 运算放大器

 

描述

OPA145、OPA2145 和 OPA4145 运算放大器系列是一系列低功耗 JFET 输入放大器,其出色的漂移、低电流噪声和皮安级输入偏置电流等特性使得这些器件成为了放大来自高阻抗传感器的小信号的合适之选。轨至轨输出摆幅可连接至现代单电源精密模数转换器 (ADCs) 和数模转换器 (DACs)。此外,包括 V– 的输入范围可以让设计人员简化电源管理并充分利用单电源低噪声 JFET 架构。

特性

  • 最佳带宽和转换率/功率比:
    • 增益带宽积:5.5MHz
    • 转换率:20V/µs
    • 低电源电流:475µA(最大值)
  • 高精度:
    • 极低失调电压:150µV(最大值)
    • 极低温漂:1µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 优异的抗噪性能:
    • 极低的电压噪声:7 nV/√Hz
    • 极低的电流噪声:0.8 fA/√Hz
  • 输入电压范围包括 V– 电源
  • 单电源运作:4.5V 至 36V
  • 双电源运作:±2.25V 至 ±18V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA145 OPA140 OPA141
1    1    1   
4.5    4.5    4.5   
36    36    36   
5.5    11    10   
20    20    20   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
0.15    0.12    3.5   
0.4    0.35    2   
0.445    1.8    1.8   
7    5.1    6.5   
140    140    126   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOIC    SOIC
SOT-23
VSSOP   
SOIC
VSSOP   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
10    10    20   
20    30    30   
N/A    N/A    N/A   
FET    FET    FET   

特色工具和软件