OPA140A-DIE 高精度、低噪声、轨至轨输出 11MHz JFET 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA140A-DIE (正在供货)

高精度、低噪声、轨至轨输出 11MHz JFET 运算放大器

 

描述

OPA140A 运算放大器是一款特有合理范围内的漂移和低输入偏置电流的低功耗 JFET 输入放大器。 包括 V 在内的轨到轨输出摆幅和输入范围 -- 这使得设计人员能够利用 JFET 放大器的低噪声特性而同时又可接口连接至最新的、单电源、精度模数转换器 (ADCs) 和数模转换器 (DACs)。 OPA140A 运行在4.5 V 至
36 V 的单电源或者 ±2.25-V 至 ±18-V 的双电源上。

特性

  • 非常低的偏移漂移
  • 非常低的偏移
  • 低输入偏置电流
  • 极低 1/f 噪声
  • 低噪声
  • 转换率
  • 低电源电流
  • 输入电压范围包括 V– 电源
  • 单电源运作: 4.5 V 至 36 V
  • 双电源运作: ±2.25 V 至 ±18 V
  • 无相位反转

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Rating
OPA140A-DIE
Catalog