ONET4291TA
- 2.8-GHz Bandwidth
- 3.2-k Differential Transimpedance
- Automatic Gain Control (AGC)
- 8.3-pA/Hz Typical Input Referred Noise
- 2-mAp-p Maximum Input Current
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- CML Data Outputs With On-Chip 50- Back-Termination
- On-Chip Supply Filter Capacitor
- Single 3.3-V Supply
- Die Size: 0,78 × 1,18 mm
- APPLICATIONS
- SONET/SDH Transmission Systems at OC24 and OC48
- 4.25-Gbps, 2.125-Gbps, and 1.0625-Gbps Fiber-Channel Receivers
- Gigabit Ethernet Receivers
- PIN Preamplifier-Receivers
The ONET4291TA is a high-speed transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 4.25 Gbps.
It features a low input referred noise, 2.8-GHz bandwidth, automatic gain control (AGC), 3.2-k transimpedance, and received signal strength indication (RSSI).
The ONET4291TA is available in die form and is optimized for use in a TO can.
The ONET4291TA requires a single 3.3-V supply, and its power-efficient design typically dissipates less than 56 mW. The device is characterized for operation from -40°C to 85°C ambient temperature.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4.25 Gbps Transimpedance Amplifier with AGC and RGGI 数据表 | 2005年 9月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点