ONET2804T

正在供货

28Gbps 4 通道限幅跨阻放大器

产品详情

Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 28000 Supply current (typ) (µA) 42000 Deterministic jitter (typ) (ps) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 28000 Supply current (typ) (µA) 42000 Deterministic jitter (typ) (ps) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
DIESALE (Y) See data sheet
  • 4 通道多速率运行,最高达 28Gbps
  • 10kΩ 差分互阻抗
  • 21GHz 带宽
  • 1.8µArms 输入引入噪声
  • 2.9mAPP 输入过载电流
  • 可编程输出电压
  • 可调增益和带宽
  • 用于每个通道的接收信号强度指示器 (RSSI)
  • 通道间 40dB 隔离(仅限芯片)
  • 3.3V 单电源
  • 每通道 139mW
  • 引脚控制或 2 线控制
  • 片上滤波器电容
  • 工作温度范围 -40°C 至 100°C
  • 芯片尺寸:3250µm × 1450µm,750µm 通道间距
  • 4 通道多速率运行,最高达 28Gbps
  • 10kΩ 差分互阻抗
  • 21GHz 带宽
  • 1.8µArms 输入引入噪声
  • 2.9mAPP 输入过载电流
  • 可编程输出电压
  • 可调增益和带宽
  • 用于每个通道的接收信号强度指示器 (RSSI)
  • 通道间 40dB 隔离(仅限芯片)
  • 3.3V 单电源
  • 每通道 139mW
  • 引脚控制或 2 线控制
  • 片上滤波器电容
  • 工作温度范围 -40°C 至 100°C
  • 芯片尺寸:3250µm × 1450µm,750µm 通道间距

ONET2804T 是一款高增益限幅互阻抗放大器,适用于并行光学互连,数据速率最高可达 28Gbps。该器件与 750µm 间距离光电二极管阵列配合使用,可将光信号转换为差分输出电压。由内部电路提供光电二极管反向偏置电压并感测提供给各光电二极管的平均光电流。

该器件可配合引脚控制或两线制串口使用,从而实现对输出幅值、增益、带宽和输入阈值的控制。

ONET2804T 具有 21GHz 带宽、10kΩ 增益、1.8µArms 输入引入噪声和每通道的接收信号强度指示器 (RSSI)。通道间的 40dB 隔离可降低接收器中的串扰。

该部件需要 3.3V 单电源供电,每个通道的功耗典型值为 139mW,差分输出幅度为 500mVPP。其工作温度范围为 –40°C 至 100°C,采用芯片形式,通道间距为 750µm。

要获得完整数据表,请发送邮件至:onet2804t_request@ti.com





ONET2804T 是一款高增益限幅互阻抗放大器,适用于并行光学互连,数据速率最高可达 28Gbps。该器件与 750µm 间距离光电二极管阵列配合使用,可将光信号转换为差分输出电压。由内部电路提供光电二极管反向偏置电压并感测提供给各光电二极管的平均光电流。

该器件可配合引脚控制或两线制串口使用,从而实现对输出幅值、增益、带宽和输入阈值的控制。

ONET2804T 具有 21GHz 带宽、10kΩ 增益、1.8µArms 输入引入噪声和每通道的接收信号强度指示器 (RSSI)。通道间的 40dB 隔离可降低接收器中的串扰。

该部件需要 3.3V 单电源供电,每个通道的功耗典型值为 139mW,差分输出幅度为 500mVPP。其工作温度范围为 –40°C 至 100°C,采用芯片形式,通道间距为 750µm。

要获得完整数据表,请发送邮件至:onet2804t_request@ti.com





下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ONET2804T 28Gbps 4 通道限幅 TIA 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 26日
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
DIESALE (Y)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频