MSP432P4111T
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU

 

设计套件与评估板 (4)

参考设计

适用于电机和泵的无线状态监控器(使用多轴振动)的参考设计

This reference design provides a non-invasive and non-disruptive method to monitor and assess motor health and includes both the analog front end (AFE) as well as the embedded application. The embedded application software configures the internal analog-to-digital converter (ADC) to sample the data (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)
SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-MSP432-SDK 软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)
适用于 Amazon Web Services 的 SimpleLink™ SDK 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-AWSIOT 软件开发套件 (SDK)
适用于 SimpleLink™ MSP432 SDK 的蓝牙插件 SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (12)

培训内容 型号 类型
MSP432 的调试器 MSP432-DEBUGGERS Debug Probes/Analyzers
XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU110-U Debug Probes/Analyzers
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具
Arm® 代码生成工具 - 编译器 ARM-CGT 软件开发工具、IDE、编译器
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO 软件开发工具、IDE、编译器
Keil™ µVision® IDE 精简版– 免费 32KB IDE MSPKEIL 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
用于嵌入式系统的 SEGGER 硬件和软件开发工具 SEGGER 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 SimpleLink™ 互联 MCU 的开源片上调试器 (OpenOCD) SIMPLELINK-OPENOCD 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具