MSP432P401YT 具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU | 德州仪器 TI.com.cn

MSP432P401YT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU

 

描述

SimpleLink MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 微控制器 (MCU) 是具有集成式 16 位精密 ADC 的优化型无线主机 MCU,可借助 FPU 和 DSP 扩展提供超低功耗性能,其中包括 100µA/MHz 的工作功耗和 14.4µA 的待机功耗。作为优化的无线主机 MCU,MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 可让开发人员向 基于 SimpleLink 无线连接解决方案的应用中添加高精度模拟和存储器扩展。

MSP432P411xT 和 MSP432P401xT 器件是 SimpleLink MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、低功耗蓝牙、低于 1GHz和主机 MCU。它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。只需进行一次 SimpleLink 平台集成,便可将配置文件中的任意器件组合添加到设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。更多详细信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink

MSP432P411xT 和 MSP432P401xT MCU 具有配套的综合生态系统,其中包含工具、软件、文档、培训和支持,旨在帮助您迅速开始开发。MSP-EXP432P4111 有了 LaunchPad™开发套件或 MSP-TS432PZ100 目标插座板(附带额外的 MCU 样片)以及免费的 SimpleLink MSP432 SDK,即可开始开发。

特性

  • 内核
    • Arm®32 位 Cortex®-M4F CPU,具有浮点单元和内存保护单元
    • 频率高达 24MHz
    • 性能基准
      • 3.41 CoreMark/MHz
      • 1.196 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
  • 高级低功耗模拟 特性
    • 具有 16 位精度和高达 500ksps 速率的 SAR 模数转换器 (ADC)
    • 内部电压基准,典型温漂为 25ppm/°C
    • 两个模拟比较器
    • 具有高达 320 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 存储器
    • 高达 2048KB 的闪存主存储器(分为两组,支持在擦除期间同时读取或执行)
    • 32KB 的闪存信息存储器(包括用于 BSL、TLV 和闪存邮箱的区域)
    • 高达 256KB 的 SRAM(包括 8KB 的备用存储器)
    • 2KB 的实用程序 SRAM
    • 32KB 的 ROM,具有 MSP432™外设驱动程序库
  • 超低功耗工作模式
    • 工作状态:100µA/MHz
    • 低频工作状态:96µA(128kHz 时)
    • LPM3(带 RTC):14.4µA(典型值)
    • LPM3.5(带 RTC):10.5µA(典型值)
    • LPM4:14µA(典型值)
    • LPM4.5:24nA
  • SimpleLink™ 平台
    • 支持低功耗 Bluetooth®、 Wi-Fi®以及低于 1GHz
    • 单一开发环境
    • 在 SimpleLink SDK 上实现 100% 代码重复使用
  • 工作特性
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.7V
    • 环境温度范围:–40°C 至 105°C
  • 灵活的时钟 特性
    • 可编程的内部 DCO(高达 24MHz)
    • 32.768kHz 低频晶振支持 (LFXT)
    • 高达 24MHz 的高频晶振支持 (HFXT)
    • 低频调整内部基准振荡器 (REFO)
    • 极低功耗低频内部振荡器 (VLO)
    • 模块振荡器 (MODOSC)
    • 系统振荡器 (SYSOSC)
  • 代码安全性 特性
    • JTAG 和 SWD 锁
    • IP 保护(多达四个安全闪存区,每个都可配置起始地址和大小)
  • 增强型系统选项
    • 可编程的电源电压监控功能
    • 多类复位功能,可实现对应用和调试的更好控制
    • 8 通道 DMA
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
  • 计时和控制
    • 多达四个 16 位计时器,每个都具有多达五个捕获、比较和 PWM 功能
    • 两个 32 位计时器,每个都具有中断生成功能
  • 串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 模块
      • 支持自动波特率检测的 UART
      • IrDA 编码和解码
      • SPI(高达 8Mbps)
    • 多达四个 eUSCI_B 模块
      • I2C(支持多从器件寻址)
      • SPI(高达 8Mbps)
  • 灵活的 I/O 特性
    • 超低漏电 I/O(最大值为 ±30nA)
    • 所有 I/O 均具备电容式触控功能
    • 多达 48 个具有中断和唤醒功能的 I/O
    • 多达 24 个具有端口映射功能的 I/O
    • 八个具有干扰滤波功能的 I/O
  • 加密和数据完整性加速器
    • 128 位、192 位或 256 位 AES 加密和解密加速器
    • 32 位硬件 CRC 引擎
  • JTAG 和调试支持
    • 支持 4 引脚 JTAG 和 2 引脚 SWD 调试接口
    • 支持串行线迹
    • 支持电源调试和 应用评测

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 SimpleLink 有线 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Frequency (MHz) Flash (KB) RAM ADC resolution (bits) ADC sampling rate (MSPS) ADC channels Ethernet USB CAN (#) QSPI GPIO LCD Active power (uA/MHz) Standby Current (uA) Serial I/O Security enabler Operating temperature range (C) Package Group Vcc range (V) SPI UART I2C DMA Comparators (#)
MSP432P401YT 立即下单 24     1024     256     14     0.5     12                 0     48         100     14.4     6     Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure FW and SW update
Software IP protection    
-40 to 105     VQFN | 64     1.62
3.7    
6     3     3     8     2    
MSP432P4011T 立即下单 24     2048     256     14     0.5     12                 0     48         100     14.4     6     Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure FW and SW update
Software IP protection    
-40 to 105     VQFN | 64     1.62
3.7    
6     3     3     8     2    
MSP432P401VT 无样片 24     512     128     14     0.5     12                 0     48         100     14.4     6     Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure FW and SW update
Software IP protection    
-40 to 105     VQFN | 64     1.62
3.7    
6     3     3