采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计
MSP430X09X 可以在 0.9V 到 1.65V 范围的超低电压 (ULV) 下运行;不过,系统中的大部分器件都需要更高的电压。TIDA-00599 为需要 1.8V 和 3.3V 输入电压的配套器件提供了一种解决方案。
使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。
此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 MSP430 系列供电的超低电压源相同。
查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
MSP 图形库 | MSP-GRLIB | 软件库 |
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) | MSPBSL | 软件库 |
用于 MSP 的定点数学运算库 | MSP-IQMATHLIB | 软件库 |
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 | MSP-DSPLIB | 软件库 |
MSPWare | MSPWARE | 软件开发套件 (SDK) |
MSP430L092 Code Examples (C and Assembly for CCS) (ZIP 203 KB ) 2018年 1月 9日 (英文內容) | ||
MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool (ZIP 97 KB ) 2011年 3月 11日 (英文內容) |
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
EnergyTrace 技术 | ENERGYTRACE | 软件开发工具、IDE、编译器 |
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 | MSP430-GCC-OPENSOURCE | 软件开发工具、IDE、编译器 |
ULP(超低功耗)顾问 | ULPADVISOR | 软件开发工具、IDE、编译器 |
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) | CCSTUDIO-MSP | 软件开发工具、IDE、编译器 |
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 | IAR-KICKSTART | 软件开发工具、IDE、编译器 |
MSP-GANG 生产编程器 | MSP-GANG | 闪存编程工具 |
MSP430 Flasher - 命令行编程器 | MSP430-FLASHER | 闪存编程工具 |
MSP430 闪存仿真工具 | MSP-FET | 闪存编程工具 |