MSP430G2252-DIE MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430G2252-DIE (正在供货)

MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微控制器

数据表
 

描述

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功率微控制器包含几个器件,这些器件特有针对多种应用的不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。

MSP430G2252 是一款超低功率混合信号微控制器,此处理器具有一个内置的 16 位定时器、和多达 16 个 I/O 触感使能引脚,以及使用通用串行通信接口的内置通信能力并带有一个多用途模拟比较器。 MSP430G2252 带有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

特性

  • 低电源电压范围: 1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
  • 5 种节能模式
  • 从待机模式中超快速唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
  • 基本时钟模块配置
    • 带有四个校准频率且高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 外部数字时钟源
  • 一个具有三个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 多达 16 个触感使能输入输出 (I/O) 引脚
  • 支持串行外设接口 (SPI) 和 I2C 的通用串行接口 (USI)
  • 用于模拟的片载比较器
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需外部编程电压,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Product Type
Category
Rating
MSP430G2252-DIE
Microcontrollers    
Tested Die    
Catalog