MSP430FR6972 MSP430FR6972 混合信号微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430FR6972 (正在供货)

MSP430FR6972 混合信号微控制器

描述

该系列超低功耗 MSP430FRxx FRAM 微控制器种类繁多,各成员器件配有嵌入式非易失性 FRAM、16 位 CPU 以及不同的外设集以满足各类应用的 需求。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。

特性

  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:大约 100µA/MHz
    • 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):0.04µA(典型值)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序、数据和存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
    • 带有日历和和报警功能的 RTC
    • 5 个具有多达 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
  • 高性能模拟
    • 多达 8 通道的模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 8 个外部输入通道
    • 集成 116 段 LCD 驱动器,具有对比度控制功能
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR69xx(1))
    • 针对随机数生成算法的真随机种子
    • 用于 IP 封装和安全存储的可锁定内存段
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有 I/O 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 可通过 P1 至 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
    • 自由的专业开发环境将 EnergyTrace++™ 技术用于电源配置和调试
    • 提供微控制器开发板
  • 系列产品
    • 器件比较 汇总了可用变型和封装
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 超值系列 MCU

 
Non-volatile memory (kB)
RAM (KB)
ADC
ADC: channels (#)
GPIO pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparator channels (#)
Package Group
Approx. price (US$)
Timers - 16-bit
Bootloader (BSL)
Operating temperature range (C)
Package size: mm2:W x L (PKG)
Features
MSP430FR6972 MSP430FR4132 MSP430FR4133 MSP430FR6989
64     8     16     128    
2     1     2     2    
12-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     12-bit SAR    
8     10     10     16    
51     60     60     83    
2     1     1     2    
4     2     2     4    
2     1     1     2    
8     0     0     16    
LQFP | 64
VQFN | 64    
LQFP | 64
TSSOP | 48
TSSOP | 56    
LQFP | 64
TSSOP | 48
TSSOP | 56    
LQFP | 100
LQFP | 80    
2.32 | 1ku     0.99 | 1ku     1.08 | 1ku     3.75 | 1ku    
5     2     2     5    
UART     UART     UART     UART    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5 (TSSOP | 48)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (TSSOP | 56)    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5 (TSSOP | 48)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14 (TSSOP | 56)    
80LQFP: 196 mm2: 14 x 14 (LQFP | 80)
100LQFP: 256 mm2: 16 x 16 (LQFP | 100)    
AES
DMA
LCD
Real-Time Clock    
IR Modulation Logic
LCD
Real-Time Clock    
IR Modulation Logic
LCD
Real-Time Clock    
DMA
LCD
Real-Time Clock
Scan Interface