MSP430FR6820
- 嵌入式微控制器
- 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的超低功耗模式
- 工作模式:大约 100µA/MHz
- 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
- 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
- 关断电流 (LPM4.5):0.04µA(典型值)
- 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 高达 64KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
- 统一标准存储器 = 单个空间内的程序、数据和存储
- 1015 写入周期持久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
- 带有日历和和报警功能的 RTC
- 5 个具有多达 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
- 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
- 高性能模拟
- 多达 8 通道的模拟比较器
- 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 8 个外部输入通道
- 集成 116 段 LCD 驱动器,具有对比度控制功能
- 代码安全性和加密
- 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR69xx(1))
- 针对随机数生成算法的真随机种子
- 用于 IP 封装和安全存储的可锁定内存段
- 多功能输入/输出端口
- 所有 I/O 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
- 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
- 可通过 P1 至 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
- 所有端口上可编程上拉和下拉
- 增强型串行通信
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
- 支持多从器件寻址的 I2C
- 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
- eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
- 灵活时钟系统
- 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件
- 自由的专业开发环境将 EnergyTrace++™ 技术用于电源配置和调试
- 提供微控制器开发板
- 系列产品
- 器件比较 汇总了可用变型和封装
- 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》
(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。
该系列超低功耗 MSP430FRxx FRAM 微控制器种类繁多,各成员器件配有嵌入式非易失性 FRAM、16 位 CPU 以及不同的外设集以满足各类应用的 需求。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP40FR6989 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及展示可驱动高达 320 段的集成驱动器的液晶显示器 (LCD)。该电路板还提供对扩展扫描接口的直接访问,该接口是为低功耗旋转检测创建的双模拟前端 (AFE)。MSP430FR6989 器件采用 128 KB 的超低功耗嵌入式 (...)
MSP-FET430U64F — MSP-FET430U64F - MSP430 64 引脚 FRAM TS 板和 MSP-FET 包(不含微控制器)
注意:本捆绑套件不包含 MSP430 微控制器样片。要申请兼容器件的样片,请先向 TI 商店的购物车中添加以下工具,然后再访问产品页面或选择相关 MCU:
MSP-FET430U64F 是一款捆绑套件,包含 MSP-FET 仿真器和一个独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该 TS 开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PM)的 MSP430FR6972 FRAM 器件。
MSP-TS430PM64F — MSP-TS430PM64F - MSP430 64 引脚 FRAM 目标插座板(不含微控制器)
注意:本套件不包含 MSP430 微控制器样片。要申请兼容器件的样片,请先向 TI 商店的购物车中添加以下工具,然后再访问产品页面或选择相关 MCU:
MSP-TS430PM64F 是独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PM)的 MSP430FR6972 FRAM 器件。
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。
创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)
MSPWARE — MSPWare
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
其他接口
MSP-FRAM-UTILITIES — 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序
The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
MSPMATHLIB — MSP430 的数学库
Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
低于 1GHz 产品
蓝牙产品
多协议产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
C2000 实时微控制器
硬件开发
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
C2000 实时微控制器
硬件开发
软件
支持软件
ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术
大多数开发人员都知道,要在不了解系统状态的情况下对系统进行调整是很困难的。EnergyTrace 软件可为您提供所需的信息,来帮助您实现超低功耗设计。这种反馈有助于轻松实施 MSP 架构涉及的各种技术以及 TI 的许多工具,如 ULP Advisor。
该技术实现了一种测量 MCU (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
TIDM-FRAM-EEPROM — 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现的 EEPROM 仿真和感测
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | 查看选项 |
TSSOP (DGG) | 56 | 查看选项 |
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点