MSP430FR6047 (正在供货)

MSP430FR6047 混合信号微控制器

MSP430FR6047 混合信号微控制器 - MSP430FR6047
勘误表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
MSP430FR6047 超声波感应评估模块 EVM430-FR6047 评估模块和开发板
适用于 MSP430FR604x MCU 的目标开发板 - 100 引脚(不包括微控制器) MSP-TS430PZ100E 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

超声波流量变送器参考设计

该参考设计采用能够测量加工工业中使用的大型管道中水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲最高为 2MHz、±12V 的不同的压电传感器,并且能够将其发出的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块支持基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成式低功耗加速器 (LEA) 优化数字信号处理,从而提供高精度、超低功耗的计量解决方案。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
MSP430 MCU 超声波感应设计中心 MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR60x7, MSP430FR60x5 Code Examples  (ZIP 218 KB )    122 次点击, 2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具