MSP430FR5739 (正在供货)

MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器

MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器 - MSP430FR5739
勘误表
 

描述

德州仪器 (TI) MSP430FR573x 系列超低功耗微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™CPU 以及专用于各种应用的不同 外设。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。外设包括一个 10 位模数转换器 (ADC),一个具有电压基准生成和滞后功能的 16 通道比较器,3 条支持 I2C,SPI,或 UART 协议的增强型串行通道,一个内部 DMA,一个硬件乘法器,一个实时时钟 (RTC),5 个 16 位定时器和数字 I/O。

特性

  • 嵌入式微控制器
    • 高达 24MHz 时钟频率的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
    • -40°C 至 85°C 运行
  • 经优化超低功率模式
    • 激活模式:81.4µA/MHz(典型值)
    • 待机(具有 VLO 的 LPM3):6.3µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC)(LPM3.5,采用晶振):1.5µA(典型值)
    • 关断 (LPM4.5):0.32µA(典型值)
  • 超低功率铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 16KB 的非易失性存储器
    • 超低功率写入
    • 125ns 每个字的快速写入(1ms 内写入 16KB)
    • 内置纠错编码 (ECC) 和存储器保护单元 (MPU)
    • 通用内存 = 程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持耐久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
    • 5 个具有多达 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 支持电压基准和可编程滞后的 16 通道模拟比较器
    • 具有内部基准、采样与保持功能的 12 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 在流耗为 100µA 时为 200ksps
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 串行外设接口 (SPI)
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 引导加载程序 (BSL)
  • 电源管理系统
    • 完全集成的低压降稳压器 (LDO)
    • 具有复位功能的内核与电源电压监控器
    • 常开模式的零功率欠压检测
    • 串行板上编程,无需外部电压
  • 灵活的时钟系统
    • 具有 6 个可选出厂校准频率的固定频率数控振荡器 (DCO)(视器件而定)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
  • 系列产品成员

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 超声波和高性能传感 MCU

 
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
ADC
ADC: Channels (#)
GPIO Pins (#)
I2C
SPI
UART
Comparator Channels (#)
Package Group
Approx. Price (US$)
Timers - 16-bit
Bootloader (BSL)
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Features
MSP430FR5739
16    
1    
10-bit SAR    
12    
32    
1    
3    
2    
16    
TSSOP
VQFN    
1.38 | 1ku    
5    
UART    
N/A    
-40 to 85    
38TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)    
Real-Time Clock    

其它合格版本 MSP430FR5739

版本 器件型号 定义
增强型产品 MSP430FR5739-EP 支持国防、航天和医疗应用

WEBENCH® Designer MSP430FR5739

  Min Max
Vin  V  V
Ambient Temp  °C