MSP430FR2433 MSP430FR2433 混合信号微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430FR2433 (正在供货)

MSP430FR2433 混合信号微控制器

描述

MSP430FR2433 微控制器 (MCU) 是 MSP430™超值系列检测产品组合中的一个器件,该超值系列是 TI 成本最低的 MCU 系列,适用于检测和测量 应用的需求。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电检测应用中延长电池寿命进行了 优化, 采用小型 VQFN 封装 (4mm × 4mm)。

TI 的 MSP430 超低功耗 FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。

MSP430FR2433 MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。开发套件包括 MSP‑EXP430FR2433 LaunchPad™开发套件和 MSP‑TS430RGE24A 24 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,可作为Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本(位于 TI Resource Explorer)的组件。MSP430 MCU 还通过E2E™ 社区论坛提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。

特性

  • 嵌入式微控制器
    • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 支持的时钟频率最高可达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 激活模式:126µA/MHz(典型值)
    • 待机电流:< 1µA(采用超低频振荡器 (VLO))
    • 采用 32768Hz 晶振的 LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器:730nA(典型值)
    • 关断电流 (LPM4.5):16nA(典型值)
  • 高性能模拟
    • 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
  • 增强型串行通信
    • 两个增强型通用串行通信接口(eUSCI_A) 支持通用异步收发器 (UART)、红外数据通信 (IrDA) 和串行外设接口 (SPI)
    • 一个 eUSCI (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
  • 智能数字外设
    • 4 个 16 位计时器
      • 两个计时器,每个计时器具有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
      • 两个计时器,每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器 (Timer_A2)
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
    • 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 15.5KB 的非易失性存储器
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序和常量数据统一进行存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
    • 铁电随机存取存储器 (FRAM) 与静态随机存取存储器 (SRAM) 之比最高达 4:1
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数字控制振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 32kHz 外部晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 共计 19 个 I/O(采用 VQFN-24 封装)
    • 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
  • 开发工具和软件
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSP430FR2433:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 4KB RAM
  • 封装选项
    • 24 引脚:(VQFN) 封装 (RGE)
    • 24 引脚:DSBGA (YQW)
  • 有关完整模块说明,请参见《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 超值系列 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Non-volatile memory (kB) RAM (KB) ADC ADC: channels (#) GPIO pins (#) I2C SPI UART Comparator channels (#) Package Group Approx. price (US$) Timers - 16-bit Bootloader (BSL) Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Features
MSP430FR2433 立即下单 16     4     10-bit SAR     8     19     1     2     2     0     DSBGA | 24
VQFN | 24    
0.92 | 1ku     4     I2C
UART    
-40 to 85     See datasheet (DSBGA)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
Real-Time Clock    
MSP430FR2422 立即下单 8     2     10-bit SAR     8     15     1     2     1     0     TSSOP | 16
VQFN | 20    
0.66 | 1ku     2     I2C
UART    
-40 to 85     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
Real-Time Clock