MSP430FR2355
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430FR2355 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2355 评估模块和开发板
适用于 MSP430FR2355 MCU 的目标开发板 - 48 引脚(不包括微控制器) MSP-TS430PT48 评估模块和开发板

参考设计

针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (4)

培训内容 型号 类型
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR235x, MSP430FR215x Code Examples  (ZIP 493 KB )    2018年 12月 18日    (英文內容)

开发工具 (15)

培训内容 型号 类型
低侧双向电流检测电路 CIRCUIT060007 电路设计和仿真
低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路 CIRCUIT060004 电路设计和仿真
单电源、低侧、单向电流检测电路 CIRCUIT060001 电路设计和仿真
带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路 CIRCUIT060005 电路设计和仿真
桥式放大器电路 CIRCUIT060006 电路设计和仿真
通过 NTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060002 电路设计和仿真
通过 PTC 热敏电阻电路检测温度 CIRCUIT060003 电路设计和仿真
Energia ENERGIA 软件开发工具、IDE、编译器
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具