MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、12 IO、8 通道 10 位 ADC 的 16MHz 超低功耗微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430FR2100 (正在供货)

具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、12 IO、8 通道 10 位 ADC 的 16MHz 超低功耗微控制器

 

Get Started

Learn how you can use this MCU to enhance simple analog and digital functions. Download e-book now

Start evaluating with the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit. Order Now

描述

MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件是 MSP430™微控制器 (MCU) 超值系列传感产品组合的一部分。这款超低功耗,低成本的 MCU 系列提供从 0.5KB 至 4KB 内存大小的 FRAM 统一存储器,并具有多种封装选项,包括 3mm×3mm 的小型 VQFN 封装。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电传感应用中实现延长电池寿命进行了优化。 灵活 PMIC。MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 器件为 8 位设计提供了一个迁移路径,以从外设集成以及 FRAM 的数据记录和低功耗优势获得附加 特性 和功能。此外,使用 MSP430G2x 系列 MCU 可将现有设计迁移到 MSP430FR2000 和 MSP430F21xx 系列,以提高性能并利用 FRAM 的优点。

MSP430FR2000 和 MSP430FR21xx 系列 MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和一个有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器 (DCO) 通常还可以让器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。此 MCU 的功能集可满足从电器电池组和电池监控到烟雾探测器和健身器材等 应用 的需求。

MSP 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员在低能耗条件下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

MSP430FR2000 和 MSP430FR21x 系列 MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-EXP430FR2311 和 MSP430FR4133 LaunchPad™开发套件和 MSP‑TS430PW20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,可作为Code Composer Studio™ IDE 台式机和云版本(位于 TI Resource Explorer)的组件。MSP430 MCU 还通过E2E™ 社区论坛提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。

特性

  • 嵌入式微控制器
    • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,高达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的低功耗模式(3V 时)
    • 工作模式:120µA/MHz
    • 待机
      • LPM3.5(采用低功耗振荡器 (VLO)):1µA
      • 实时时钟 (RTC) 计数器(LPM3.5,采用 32768Hz 晶振):1µA
    • 关断 (LPM4.5):34nA,无 SVS
  • 高性能模拟
    • 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 集成温度传感器
      • 1.5V 内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
    • 增强型比较器 (eCOMP)
      • 集成 6 位数模转换器 (DAC) 作为基准电压
      • 可编程迟滞
      • 可配置的高功率和低功率模式
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 3.75KB 的非易失性存储器
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序和常量数据统一进行存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 一个具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 (Timer_B3)
    • 一个仅用作定时器的 16 位 RTC 定时器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 增强型串行通信
    • 增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持通用异步收发器 (UART)、红外数据通讯 (IrDA) 和串行外设接口 (SPI)
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数字控制振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 32kHz 外部晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程的预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 12 个 I/O(采用 16 引脚封装)
    • 8 个中断引脚(4 个引脚用于 P1,4 个引脚用于 P2)可将 MCU 从 LPM 模式下唤醒
    • 所有 I/O 均为电容式触控 I/O
  • 开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
  • 系列成员(另请参阅器件比较
    • MSP430FR2111:3.75KB 程序 FRAM + 1KB RAM
    • MSP430FR2110:2KB 程序 FRAM + 1KB RAM
    • MSP430FR2100:1KB 程序 FRAM + 512 字节 RAM
    • MSP430FR2000:0.5KB 程序 FRAM + 512 字节 RAM
  • 封装选项
    • 16 引脚:TSSOP (PW16)
    • 24 引脚:VQFN (RLL)
  • 有关完整模块说明,请参见《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 超值系列 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Non-volatile memory (kB) RAM (KB) ADC ADC: channels (#) GPIO pins (#) I2C SPI UART Comparator channels (#) Package Group Approx. price (US$) Timers - 16-bit Bootloader (BSL) Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Features
MSP430FR2100 立即下单 1     0.5     10-bit SAR     8     12     0     1     1     4     TSSOP | 16
VQFN | 24    
  1     UART     -40 to 85     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
24VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 24)    
Real-Time Clock    
MSP430FR2000 立即下单 0.5     0.5     Slope     0     12     0     1     1     4     TSSOP | 16
VQFN | 24    
  1     UART     -40 to 85     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
24VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 24)    
Real-Time Clock    
MSP430FR2110 立即下单 2     1     10-bit SAR     8     12     0     1     1     4     TSSOP | 16
VQFN | 24    
0.45 | 1ku     1     UART     -40 to 85     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
24VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 24)    
Real-Time Clock    
MSP430FR2111 立即下单 4     1     10-bit SAR     8     12     0     1     1     4     TSSOP | 16
VQFN | 24    
0.49 | 1ku     1     UART     -40 to 85     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
24VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 24)    
Real-Time Clock