MSP430F67621A
- 相位电流在超过 2000:1 的动态范围内精度 < 0.5%
- 符合或者超过美国国家标准学会 (ANSI) C12.20 和国际电工委员会 (IEC) 63053 标准
- 支持诸如电流变压器、罗式线圈或分流器等多种传感器
- 针对高达 3 相位的功率测量
- 每相位或累加相位的四象限测量
- 精确的相位角测量
- 针对电流变压器的数字相位校正
- 使用单一校准的 40Hz 至 70Hz 线路频率范围
- 支持自动切换的灵活电源选项
- 交流主电源故障期间,显示屏运行在极低功耗下:LMP3 时 为 3µA
- 实时时钟 (RTC) 模块通过专用电源 (AUXVCC3) 供电并提供集成式失调电压和温度校准 特性
- 用于智能仪表器具的多个通信接口
- 具有 32 位复用器的高性能 25MHz CPU
- 高达 128KB 支持单周期执行功能的闪存
- 高达 8KB 支持单周期访问的 RAM
- 多达 3 个支持差分输入和可变增益的独立 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
- 系统 ADC:
10 位、200ksps、6 个通道以及温度传感器和电源测量 - 宽输入电源电压范围:
1.8V 至 3.6V - 能量测量期间超低功耗
- 10MHz 运行时为 3.0mW (3.0V)
- 多个低功率模式
- 待机模式 (LPM3):3V 时为 2.5µA,3µs 内唤醒(典型值)
- RTC 模式 (LPM3.5):3V 时为 1.24µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5):3V 时为 0.78µA(典型值)
- 具有高达 320 段对比度控制的 LCD 驱动器
- 具有晶振偏移校准和温度补偿功能的受密码保护的 RTC
- 4 个通信端口
- 在 4 个 UART,3 个 SPI 和 1 个 I2C 接口间可配置
- 4 个 16 位定时器,每个定时器具有 9 个捕捉/比较寄存器
- 具有 72 个 I/O 引脚的 100 引脚 LQFP (PZ) 封装
- 具有 52 个 I/O 引脚的 80 引脚 LQFP (PN) 封装
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围
- 开发工具(另请参阅工具与软件)
TI MSP430F676x1A 多相计量 SoC 是用于收费仪表的功能强大的高度集成解决方案,可使用很少的外部组件实现精准计量并实现低系统成本。MSP430F676x1A 使用低功耗 MSP430™CPU 及 32 位乘法器来执行所有能量计算,从而在各种 应用 (如费率管理以及与 AMR 或 AMI 模块的通信)中实现计量功能。
MSP430F676x1A 采用 了 TI 的 24 位 Σ-Δ 转换器技术,其精度优于 0.5%。系列产品成员包括高达 128KB 的闪存和 8KB 的 RAM 以及一个支持高达 320 段的 LCD 控制器。MSP430F676x1A 的超低功耗属性意味着可以最大限度地减小系统电源,以降低总体成本。最低待机功率意味着可以最大限度地减少备用能量存储,并在主电源发生故障时更长时间地保留关键数据。
MSP430F676x1A 系列执行 TI 能量测量软件库,该软件库可计算所有相关能量和功率结果。能量测量软件库随 MSP430F676x1A 一起免费提供。您还可以使用工业标准开发工具和硬件平台,在全球范围内加快符合所有 ANSI 和 IEC 标准的仪表的开发。
要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
EVM430-F6736 — EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM
EVM430-F6736 申请表单
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。
创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
其他接口
MSP-GRLIB — MSP 图形库
The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
其他接口
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
低于 1GHz 产品
蓝牙产品
多协议产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
C2000 实时微控制器
硬件开发
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
C2000 实时微控制器
硬件开发
软件
支持软件
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
芯片与晶圆服务
硬件开发
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
蓝牙产品
MSP430 微控制器
低于 1GHz 产品
Wi-Fi 产品
Wi-SUN 产品
多协议产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PN) | 80 | 查看选项 |
LQFP (PZ) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点