MSP430F6734A
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430F673xA、MSP430F672xA 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM EVM430-F6736 评估模块和开发板
MSP430 100 引脚目标板 MSP-TS430PZ100B 评估模块和开发板

参考设计

具有增强型 ESD 保护的单相计量

此设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类单相能量计。此设计还通过 ZigBee™ 连接实现通信。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并向 CC2530EM 附加电路板发送工作功耗结果。开发人员可以使用配套的家用能源显示设备 TI 设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 来远程显示结果。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (9)

培训内容 型号 类型
适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心 MSP-EM-DESIGN-CENTER 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430F673xA, MSP430F672xA Code Examples  (ZIP 325 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器