MSP430F5510 (正在供货)

混合信号微处理器

混合信号微处理器 - MSP430F5510
勘误表
 

设计套件与评估板 (6)

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

反激式高电压压电驱动器参考设计

DRV2700 是单芯片高电压驱动器,具有集成式 105V 升压开关、集成式功率二极管以及集成式全差动放大器。此设计利用反激式配置的高电压开关,该开关最高可达到 500V。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (12)

培训内容 型号 类型
MSP430 Touch Pro GUI MSPTOUCHPROGUI 应用软件与框架
SafeTI IEC60730 软件包 MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE 应用软件与框架
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 USB 开发包 MSP430USBDEVPACK 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430 schematic symbols and footprints library for use with the Eagle CAD tool  (ZIP97KB )   2,190次点击,2011年 3月 11日    (英文內容)
MSP430F550x C Code Examples  (ZIP134KB )   135次点击,2010年 12月 15日    (英文內容)

开发工具 (9)

培训内容 型号 类型
Energia ENERGIA 软件开发工具、IDE、编译器
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具