TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类 应用。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F5510、MSP430F5509 和 MSP430F5508 器件为微控制器配置,具有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、4 个 16 位计时器、1 个高性能 10 位 ADC、2 个 USCI (1)、1 个硬件乘法器、DMA、具有警报功能的 RTC 模块以及 31 或 47 个 I/O 引脚。
MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件属于微控制器,配有支持 USB 2.0 的集成 USB 和 PHY、四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、一个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块以及 31 个 I/O 引脚。
MSP430F5503、MSP430F5502、MSP430F5501 和 MSP430F5500 器件的外设与 MSP430F5507、MSP430F5506、MSP430F5505 和 MSP430F5504 器件几乎相同,只是其中的 10 位 ADC 替换成了比较器。
典型 应用 包括需要与多种 USB 主机连接的模拟和数字传感器系统和数据记录器。
要获得完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》
(1)在 48 引脚封装内,USCI 功能是否可用取决于用户使用端口映射控制器对端口 4 进行的配置。可能无法同时实现全部功能。
All trademarks are the property of their respective owners.
Non-volatile memory (kB) |
RAM (KB) |
ADC |
ADC: channels (#) |
GPIO pins (#) |
I2C |
SPI |
UART |
Comparator channels (#) |
Package Group |
Approx. price (US$) |
USB |
Timers - 16-bit |
Bootloader (BSL) |
Package size: mm2:W x L (PKG) |
MSP430F5503 | MSP430F5500 | MSP430F5501 | MSP430F5502 | MSP430F5504 | MSP430F5505 | MSP430F5506 | MSP430F5507 | MSP430F5508 | MSP430F5509 | MSP430F5510 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slope | Slope | Slope | Slope | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR | 10-bit SAR |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 47 | 47 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
VQFN | 48 | VQFN | 48 | VQFN | 48 | VQFN | 48 |
LQFP | 48
VQFN | 48 |
VQFN | 48 |