MSP430F5436 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
MSP430F5436A 正在供货 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU This product is a microcontroller with the same memory, peripheral, and pin-out configuration while incorporating performance improvements.

产品详情

Frequency (MHz) 18 Nonvolatile memory (kByte) 192 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit SAR Number of ADC channels 14 Number of GPIOs 87 Features Real-time clock UART 4 USB No SPI 8 Number of comparator channels 0 Timers - 16-bit 3 Bootloader (BSL) UART Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Frequency (MHz) 18 Nonvolatile memory (kByte) 192 RAM (kByte) 16 ADC type 12-bit SAR Number of ADC channels 14 Number of GPIOs 87 Features Real-time clock UART 4 USB No SPI 8 Number of comparator channels 0 Timers - 16-bit 3 Bootloader (BSL) UART Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 低电源电压范围:2.2V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式(AM):所有系统时钟激活
      • 8MHz 时为 312µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型)
      • 8MHz 时为 140µA/MHz、3.0V、RAM 程序执行(典型)
    • 待机模式 (LPM3):
      • 采用晶体的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 2.6µA(典型值)
      • 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 1.8µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒:
      3.0V 时为 1.69µA(典型值)
  • 在不到 5µs 的时间内从待机模式中唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 扩展存储器
    • 高达 18MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统 (UCS)
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振
    • 高达 32MHz 的高频晶振
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 多达 4 个通用串行通信接口
    • USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 12 位模数转换器 (ADC)
    • 内部基准电压
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 14 个外部通道,2 个内部通道
  • 支持 32 位运算的硬件乘法器
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部 DMA
  • 具有 RTC 功能的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 低电源电压范围:2.2V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式(AM):所有系统时钟激活
      • 8MHz 时为 312µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型)
      • 8MHz 时为 140µA/MHz、3.0V、RAM 程序执行(典型)
    • 待机模式 (LPM3):
      • 采用晶体的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 2.6µA(典型值)
      • 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:3.0V 时为 1.8µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒:
      3.0V 时为 1.69µA(典型值)
  • 在不到 5µs 的时间内从待机模式中唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 扩展存储器
    • 高达 18MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统 (UCS)
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 晶振
    • 高达 32MHz 的高频晶振
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 多达 4 个通用串行通信接口
    • USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
      • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 12 位模数转换器 (ADC)
    • 内部基准电压
    • 采样保持
    • 自动扫描特性
    • 14 个外部通道,2 个内部通道
  • 支持 32 位运算的硬件乘法器
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部 DMA
  • 具有 RTC 功能的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F543x 和 MSP430F541x 微控制器具有三个 16 位计时器、一个高性能 12 位模数转换器 (ADC)、多达四个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块和多达 87 个 I/O 引脚。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。

MSP430F543x 和 MSP430F541x 微控制器具有三个 16 位计时器、一个高性能 12 位模数转换器 (ADC)、多达四个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块和多达 87 个 I/O 引脚。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 勘误表 MSP430F5436 Microcontroller Errata (Rev. AA) 2021年 10月 21日
* 数据表 MSP430F543x、MSP430F541x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 10月 19日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点