MSP430F5227 超低功耗 1.8V 分轨 I/O | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430F5227 (正在供货) 超低功耗 1.8V 分轨 I/O

 

描述

TI 的 MSP430™系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F522x 系列微控制器配有四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、两个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、比较器和具有报警功能的 RTC 模块。

MSP430F521x 系列包括除 ADC 以外的所有 MSP430F522x 系列的外设。

所有器件均具有一个分离式 I/O 电源系统,无需进行外部电平转换即可与其他具有 1.8V 标称值 I/O 接口的器件无缝连接。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。有关设计指南,请参阅《使用 MSP430F522x 和 MSP430F521x 器件进行设计》

特性

  • 双电源电压器件
    • 主电源 (AVVC,DVVC):
      • 由外部电源供电:
        3.6V 低至 1.8V
      • 多达 22 个通用 I/O,最多可支持 4 个外部中断
    • 低压接口电源 (DVIO):
      • 由独立的外部电源供电:1.62V 至 1.98V
      • 多达 31 个通用 I/O,支持多达 12 个外部中断
      • 串行通信
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz,3.0V,闪存程序执行时为 290µA/MHz(典型值)
      在 8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为 150µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      2.2V 时为 1.9µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
      低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.4µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.18µA(典型值)
  • 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 2 个通用串行通信接口
    • USCI_A0 和 USCI_A1 每个都支持:
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 带内部基准、采样与保持功能的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 特性的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的系列产品成员

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 MSP430 超低功耗 MCU 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Features Non-volatile memory (kB) RAM (KB) ADC ADC: channels (#) GPIO pins (#) I2C SPI UART Comparator channels (#) Package Group Approx. price (US$) USB Timers - 16-bit Bootloader (BSL) Special I/O Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Rating
MSP430F5227 立即下单 Real-Time Clock     64     8     10-bit SAR     10     53     2     4     2     8     BGA MICROSTAR JUNIOR | 80     2.35 | 1ku     No     4     UART     1.8V I/O     -40 to 85     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5 (BGA MICROSTAR JUNIOR | 80)     Catalog    
MSP430F5212 无样片 Real-Time Clock     64     8     Slope     0     37     2     4     2     6     VQFN | 48     1.89 | 1ku     No     4     UART     1.8V I/O     -40 to 85     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)     Catalog    
MSP430F5214 无样片 Real-Time Clock     128     8     Slope     0     37     2     4     2     6     VQFN | 48     2.20 | 1ku     No     4     UART     1.8V I/O     -40 to 85     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)     Catalog    
MSP430F5217 无样片 Real-Time Clock     64     8     Slope     0     53     2     4     2     8     DSBGA | 64
VQFN | 64    
1.99 | 1ku     No     4     UART     1.8V I/O     -40 to 85