MSP430F417-DIE (正在供货)

DIE 16 位 超低功耗微控制器、32kB 闪存、1kB RAM、比较器、96 段 LCD

数据表
 

描述

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含几个器件,这些器件特有面向多种应用的不同外设集。 为了在便携式测量应用中延长电池使用寿命,对这种与五种低功率模式组合使用的架构进行了优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器,和有助于大大提高编码效率的常数发生器。 数控振荡器 (DCO) 可在不到 6µs 的时间里实现从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430F417 是一款微控制器配置,此配置具有一个或者两个内置 16 位定时器、一个比较器、96 LCD 驱动能力、和 48 个 I/O 引脚。

典型应用包括传感器系统,此传感器系统可捕获模拟信号、将之转换为数字值,随后对数据进行处理并传送至一个主机系统。 比较器和定时器使得此配置非常适合应用于工业用仪表、计数器应用和手持式仪表。

特性

  • 低电源电压范围,1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
  • 5 种节能模式
  • 从待机模式唤醒
  • 锁频环 (FLL+)
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
  • 具有 3 个或 5 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 用于驱动 96 段 LCD 的集成型 LCD 驱动器
  • 片载比较器
  • 欠压检测器
  • 电源电压监控器/监视器-可编程电平检测
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝实现的可编程代码保护
  • 闪存器件中的引导加载程序

查看更多内容