MCP6292 10MHz、低噪声 RRIO 运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

MCP6292 (正在供货)

10MHz、低噪声 RRIO 运算放大器

10MHz、低噪声 RRIO 运算放大器 - MCP6292
 

描述

MCP6291(单通道)、MCP6292(双通道)和 MCP6294(四通道)器件组成了一个通用低功耗运算放大器系列。轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 600µA)、10MHz 的较宽带宽和低噪声(10kHz 时为 8.7 nV/√Hz)等特性,因此对于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类 应用需求, 本系列器件非常有吸引力。其低输入偏置电流使该系列器件适合用于带有高源阻抗的 应用 。

MCP629x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。

MCP629x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。该系列器件的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V。


特性

  • 增益带宽产品:典型值 10MHz
  • 运行供电电压:2.4V 至 5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 低静态电流:0.6mA
  • 输入电压噪声:8.7nV/√Hz(f = 10kHz 时)
  • 内部射频 (RF) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 单位增益稳定
  • 由于采用了电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的电容负载下更轻松地实现稳定

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
MCP6292
2    
2.4    
5.5    
10    
6.5    
In
Out    
3    
0.6    
8.7    
Catalog    
-40 to 125    
SOIC
VSSOP    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
1.1    
EMI Hardened    
103    
50    
CMOS    

特色工具和软件