MC1558-DIE 通用放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

MC1558-DIE (正在供货)

通用放大器

数据表
 

描述

MC1558-DIE 是一款双路通用运算放大器,除了没有提供偏移消除性能外,此运算放大器的每一路在电气性能上与 μA741 相似。

高共模输入电压范围和无锁存使得这个放大器非常适合于电压随耦器应用。 MC1558-DIE 具有短路保护功能,并且内部频率补偿可在无需外部组件的情况下确保稳定性。

特性

  • 短路保护功能
  • 宽共模和差分电压范围
  • 无需频率补偿
  • 低功耗
  • 无锁存

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Rating
MC1558-DIE
Catalog