MAX3221E

正在供货

具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV(IEC 61000-4-2,接触放电)
    • ±15kV(IEC 61000-4-2,空气间隙放电)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 一个驱动器和一个接收器
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 自动断电功能可自动禁用驱动器来节省能耗
  • 备选高速器件 (1Mbit/s)
    • SN75C3221E 和 SN65C3221E
  • 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV(IEC 61000-4-2,接触放电)
    • ±15kV(IEC 61000-4-2,空气间隙放电)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 一个驱动器和一个接收器
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 自动断电功能可自动禁用驱动器来节省能耗
  • 备选高速器件 (1Mbit/s)
    • SN75C3221E 和 SN65C3221E

MAX3221E 是一个单驱动器、单接收器 RS-232 解决方案,通过单个 VCC 电源供电。RS-232 引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率和最高为 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

可提供灵活的电源管理控制选项。当接收器断开连接或远程驱动器断电时,自动断电功能会禁用驱动器和电荷泵。可以手动启用或禁用驱动器。当接收器输入断开或断电时,INVALID 输出变为低电平。

MAX3221E 是一个单驱动器、单接收器 RS-232 解决方案,通过单个 VCC 电源供电。RS-232 引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率和最高为 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。

可提供灵活的电源管理控制选项。当接收器断开连接或远程驱动器断电时,自动断电功能会禁用驱动器和电荷泵。可以手动启用或禁用驱动器。当接收器输入断开或断电时,INVALID 输出变为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TRS3221E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器 Optimized for a smaller footprint in a 3mm x 3mm QFN package
TRSF3221E 正在供货 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器 Pin-to-pin upgrade with higher 1-Mbps data rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MAX3221E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232线路驱动器/接收器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 1月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP0036 — 采用 TMS320C6657 实现的高效 OPUS 编解码器解决方案参考设计

TIDEP0036 参考设计演示了如何在 TMS320C6657 器件上轻松运行经 TI 优化的 Opus 编码器/解码器。由于 Opus 支持各类比特率、帧大小和采样率且均延迟极低,因而适用于语音通信、联网音频甚至高性能音频处理应用。较之 ARM 等通用处理器,此设计还通过在 DSP 上实现 Opus 编解码器来提升性能。根据通用处理器上所运行代码的优化级别,通过在 C66x TI DSP 核心上实现 Opus 编解码器即可提供 3 倍于 ARM CORTEX A-15 方案的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SSOP (DB) 16 查看选项
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频