MAX3221
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器

 

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块 TMDXEVM388 评估模块和开发板
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板

参考设计

采用 DALI、DMX512 和电力线通信的 AC 电源 LED 照明

此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯。LED 驱动器电源的运行功效大于 90%,功率因数 (PF) 可达 0.99,因而能够以出色的功效和电能利用率来驱动 LED。此外,此电源支持数字可寻址照明接口 (DALI)、DMX512 和电力线通信 (PLC) 等通用照明通信标准,以便支持系统联网照明和远程连接。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真