MAX3221
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器

 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
符合 RoHS MAX3221CDB     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CDBE4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CDBR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CDBRG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CPW     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CPWE4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CPWR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CPWRE4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221CPWRG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDB     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDBE4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDBG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDBR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDBRE4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IDBRG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IPW     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IPWG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IPWR     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU | SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS MAX3221IPWRG4     Green (RoHS & no Sb/Br)   NIPDAU   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。