LSF0204

正在供货

适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器

产品详情

Technology family LSF Applications I2C, SMBus Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 High input voltage (min) (V) 0.95 High input voltage (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 12.5 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LSF Applications I2C, SMBus Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 200 High input voltage (min) (V) 0.95 High input voltage (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 12.5 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZP) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 无需方向端子即可提供双向电压转换
  • 在电容负载不超过 30pF 的情况下,支持最高 100MHz 的上行转换和大于 100MHz 的下行转换, 在 50pF 电容负载下支持最高 40MHz 的上行/下行转换
  • 支持 Ioff、局部断电模式(参阅特性说明
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.8V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 Ron 可实现较少的信号失真
  • 实现 EN = 低电平的高阻抗 I/O 端子
  • 采用直通引脚排列来简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD17 规范
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 无需方向端子即可提供双向电压转换
  • 在电容负载不超过 30pF 的情况下,支持最高 100MHz 的上行转换和大于 100MHz 的下行转换, 在 50pF 电容负载下支持最高 40MHz 的上行/下行转换
  • 支持 Ioff、局部断电模式(参阅特性说明
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.8V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 Ron 可实现较少的信号失真
  • 实现 EN = 低电平的高阻抗 I/O 端子
  • 采用直通引脚排列来简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD17 规范
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

LSF 系列包含双向电压电平转换器,该转换器可在 0.8V 至 4.5V (Vref_A) 和 1.8V 至 5.5V (Vref_B) 电压范围内运行。该范围支持在 0.8V 和 5.0V 之间进行双向电压转换,无需在漏极开路或推挽应用中使用方向端子。对于采用 15pF 电容器和 165Ω 上拉电阻器的漏极开路系统,LSF 系列支持传输速度大于 100MHz 的电平转换应用。

当 An 或 Bn 端口为低电平时,此开关处于接通状态,而且 An 和 Bn 端口之间存在低电阻连接。开关的低 Ron 可实现具有超小传播延迟和信号失真的连接。A 端或 B 端的电压将限制为 Vref_A,且可上拉至 Vref_A 到 5V 之间的任何电压水平。利用此功能,可在无需方向控制的情况下,在用户选择的较高和较低电压之间实现无缝转换。

LSF 系列包含双向电压电平转换器,该转换器可在 0.8V 至 4.5V (Vref_A) 和 1.8V 至 5.5V (Vref_B) 电压范围内运行。该范围支持在 0.8V 和 5.0V 之间进行双向电压转换,无需在漏极开路或推挽应用中使用方向端子。对于采用 15pF 电容器和 165Ω 上拉电阻器的漏极开路系统,LSF 系列支持传输速度大于 100MHz 的电平转换应用。

当 An 或 Bn 端口为低电平时,此开关处于接通状态,而且 An 和 Bn 端口之间存在低电阻连接。开关的低 Ron 可实现具有超小传播延迟和信号失真的连接。A 端或 B 端的电压将限制为 Vref_A,且可上拉至 Vref_A 到 5V 之间的任何电压水平。利用此功能,可在无需方向控制的情况下,在用户选择的较高和较低电压之间实现无缝转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LSF0204x 适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向多电压电平转换器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2021年 8月 18日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
EVM 用户指南 LSF-EVM Hardware User's Guide 2017年 7月 5日
EVM 用户指南 LSF010X Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 29日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
应用手册 Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B) 2015年 3月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块

The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.

The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LSF0204 HSPICE Model

SLVMAL3.ZIP (7 KB) - HSpice Model
参考设计

TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZP) 12 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项
UQFN (RUT) 12 查看选项
VQFN (RGY) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频