产品详情

Technology family LSF Applications GPIO, I2C, MDIO, PMBus, SMBus Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 200 High input voltage (min) (V) 0.95 High input voltage (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 12.5 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LSF Applications GPIO, I2C, MDIO, PMBus, SMBus Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 200 High input voltage (min) (V) 0.95 High input voltage (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.95 Vout (max) (V) 5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 12.5 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZT) 8 1.9404 mm² 1.98 x 0.98 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DQE) 8 1.4 mm² 1.4 x 1
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 容性负载 ≤ 30pF 时,最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;容性负载为 50pF 时,最高支持 40MHz 的升压或降压转换:
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
    • 2.5V ↔ 3.3V/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 RON 可提供较少的信号失真
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 >100mA,符合 JESD 17 规范
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 容性负载 ≤ 30pF 时,最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;容性负载为 50pF 时,最高支持 40MHz 的升压或降压转换:
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.2V ↔ 1.8V/2.5V/3.3V/5V
    • 1.8V ↔ 2.5V/3.3V/5V
    • 2.5V ↔ 3.3V/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 RON 可提供较少的信号失真
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 >100mA,符合 JESD 17 规范
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围

LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压或降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。

LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。

LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,更大限度降低了系统工作量(对于 PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压或降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。

LSF 系列的 I/O 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够设置不同的电压转换电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LSF0102-Q1 正在供货 汽车类双通道双向多电压电平转换器 Automotive version of the device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LSF0102 适用于开漏和推挽应用的 双通道自动双向多电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 11日
应用简报 集成式与分立式开漏电平转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
产品概述 实现具有电平转换功能的模块上系统和工业 PC 连接 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 4日
应用简报 实现下一代具有电压电平转换功能的处理器、FPGA 和 ASSP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
应用简报 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
产品概述 Translate Voltages for I2C for PCA9306 LSF0102 TXS0102 PDF | HTML 2022年 9月 14日
产品概述 Translate Voltages for I2C PDF | HTML 2022年 6月 2日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技术文章 Enabling smart meter wireless connectivity with level translation PDF | HTML 2019年 10月 23日
应用手册 Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
应用手册 Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
EVM 用户指南 LSF-EVM Hardware User's Guide 2017年 7月 5日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
EVM 用户指南 LSF010X Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 29日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
应用手册 Voltage-Level Translation With the LSF Family (Rev. B) 2015年 3月 12日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块

The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.

The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LSF0102 IBIS Model

SDLM023.ZIP (56 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZT) 8 查看选项
SOT-23-THN (DDF) 8 查看选项
SSOP (DCT) 8 查看选项
VSSOP (DCU) 8 查看选项
X2SON (DQE) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频