产品详情

Technology family LSF Applications I2C Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.9 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 0.01 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LSF Applications I2C Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.9 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 0.01 Features Output enable Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 支持开漏和推挽应用,如 I 2C、SPI、UART、MDIO、SDIO 和 GPIO
  • 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 5V 耐受 I/O 端口,可支持 TTL 电压电平
  • 低导通电阻 ,可减少信号失真
  • EN = 低电平时为高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚排列以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 支持开漏和推挽应用,如 I 2C、SPI、UART、MDIO、SDIO 和 GPIO
  • 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ↔ 3.3/5V
    • 3.3V ↔ 5V
  • 低待机电流
  • 5V 耐受 I/O 端口,可支持 TTL 电压电平
  • 低导通电阻 ,可减少信号失真
  • EN = 低电平时为高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚排列以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范

LSF0102-Q1 器件是一款自动双向电压转换器,无需方向引脚即可在广泛的电源范围内进行转换。当容性负载 ≤ 30pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 100MHz 的升压转换和高于 100MHz 的降压转换。此外,当容性负载为 50pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 40MHz 的上行和下行转换,因此,LSF0102-Q1 器件可支持汽车中各种常见的标准接口,如 I 2C、SPI、GPIO、SDIO、UART 和 MDIO。

LSF0102-Q1 器件具有 5V 耐受数据输入。因此该器件可兼容 TTL 电压电平。此外,LSF0102-Q1 还支持混合模式电压转换,可在各个通道上升压和降压转换至不同的电源电平。

LSF0102-Q1 器件是一款自动双向电压转换器,无需方向引脚即可在广泛的电源范围内进行转换。当容性负载 ≤ 30pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 100MHz 的升压转换和高于 100MHz 的降压转换。此外,当容性负载为 50pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 40MHz 的上行和下行转换,因此,LSF0102-Q1 器件可支持汽车中各种常见的标准接口,如 I 2C、SPI、GPIO、SDIO、UART 和 MDIO。

LSF0102-Q1 器件具有 5V 耐受数据输入。因此该器件可兼容 TTL 电压电平。此外,LSF0102-Q1 还支持混合模式电压转换,可在各个通道上升压和降压转换至不同的电源电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LSF0102-Q1 汽车类 2 通道自动双向多电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 17日
应用手册 Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用简报 集成式与分立式开漏电平转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
产品概述 Translate Voltages for I2C PDF | HTML 2022年 6月 2日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LSF-EVM — 1 至 8 位 LSF 转换器系列评估模块

The LSF family of devices are level translators that support a voltage range of 0.95V and 5V and provide multi-voltage bidirectional translation without a direction pin.

The LSF-EVM comes populated with the LSF0108PWR device and has landing patterns that are compatible with the LSF0101DRYR, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LSF0102 IBIS Model

SDLM023.ZIP (56 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频