LPV802 双通道 320nA 纳瓦级功率运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LPV802 (正在供货)

双通道 320nA 纳瓦级功率运算放大器

 

描述

LPV801(单通道)和 LPV802(双通道)组成了超低功耗运算放大器系列,适用于由电池供电的无线和低功耗有线设备 中的 感测应用。LPV80x 放大器的带宽为 8kHz,静态电流为 320nA,可最大限度降低运行电池寿命至关重要的设备(如 CO 检测器、烟雾检测器和 PIR 运动检测器)消耗的功率。

除超低功耗特性外,LPV80x 放大器还具有实现毫微微安偏置电流的 CMOS 输入级。LPV80x 放大器还特有一个负轨感测输入级和一个相对于电源轨的摆幅为毫伏级的轨到轨输出级,从而尽可能保持最宽的动态范围。LPV80x 设有电磁干扰 (EMI) 保护,可降低来自手机、WiFi、无线电发射器和标签阅读器的无用射频信号对系统造成的影响。

特性

  • 毫微功耗电源电流:320nA/通道
  • 偏移电压:3.5mV(最大值)
  • TcVos:1µV/°C
  • 单位增益带宽:8kHz
  • 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 低输入偏置电流:0.1pA
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输出
  • 无输出反转
  • EMI 保护
  • 温度范围:–40℃ 至 125℃
  • 行业标准封装:
    • 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
    • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)

应用

  • 气体检测器(CO 和 O2 传感器)
  • PIR 运动检测器
  • 离子化烟雾报警器
  • 温度调节装置
  • 物联网 (IoT) 远程传感器
  • 有效的射频识别 (RFID) 阅读器和标签
  • 便携式医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 通用 运算放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) Total supply voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total supply voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture
LPV802 立即下单 2     1.6     5.5     0.008     0.0018     In to V-
Out    
3.5     0.00032     420     Catalog     -40 to 125     VSSOP | 8     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)     1.5     EMI Hardened     98     4.7     CMOS    
LPV801 立即下单 1     1.6     5.5     0.008     0.0018     In to V-
Out    
3.5     0.00045     420     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)     1.5     EMI Hardened     98     4.7     CMOS    
LPV811 立即下单 1     1.6     5.5     0.008     0.0017     In to V-
Out    
0.37     0.00045     420     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)     1     EMI Hardened     95     4.7     CMOS    
TLV8801 立即下单 1     1.7     5.5     0.006     0.0015     In to V-
Out    
4.5     0.00045     450     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)     1     Cost Optimized
EMI Hardened    
90     4.7     CMOS    
TLV8802 立即下单 2     1.7     5.5     0.006     0.0015     In to V-
Out    
4.5     0.00032     450     Catalog