LP8863-Q1 (正在供货)

LP8863-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 6 通道 LED 驱动器

LP8863-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 6 通道 LED 驱动器 - LP8863-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LP8863-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 283 KB 2017年 2月 24日 79 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于汽车应用的 LED 驱动器评估模块 LP8863EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the LCD (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

LP8863EVM GUI  (ZIP 4571 KB )    2017年 6月 20日    (英文內容)