LP8863-Q1 LP8863-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 6 通道 LED 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP8863-Q1 (正在供货) LP8863-Q1 用于汽车照明的低 EMI、高性能 6 通道 LED 驱动器

 

描述

LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。

特性

  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
    • 每个通道的独立电流控制
  • 混合 PWM 和电流调光功能
  • 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
    • 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 详尽的故障诊断

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 汽车LED驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Topology Channels (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) LED current per channel (mA) Switching frequency (Max) (kHz) Operating temperature range (C) Features Applications Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating
LP8863-Q1 立即下单 Boost Controller
Sepic Controller    
6     3     48     7     48     0.9     10     150     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Enable/Shutdown
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Power-Line FET
Precision Dimming Control
Soft Start
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 38     38HTSSOP: 43 mm2: 4.4 x 9.7 (HTSSOP | 38)     Automotive    
LP8860-Q1 立即下单 Boost Controller     4     3     48     2     48     0.6     2.5     150     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Spread Spectrum    
Backlight
Dome
Foot Well    
HLQFP | 32     32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HLQFP | 32)     Automotive    
LP8861-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
4     4.5     40     7     40     0.4     5     100     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Detection
Power-Line FET
Sepic Sync
Spread Spectrum
Temperature Compensation    
Backlight
Dome
Foot Well    
HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
TPS61193-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
3     4.5     40     6     45     0.1     5     100     2200     -40 to 125     Boost Sync
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
TPS61194-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
4     4.5     40     6     40     0.4     5     100     2200     -40 to 125     Boost Sync
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
TPS61196-Q1 立即下单 Boost     6     8