LP8862-Q1 LP8862-Q1 用于汽车照明的高性能 2 通道 LED 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

LP8862-Q1 (正在供货) LP8862-Q1 用于汽车照明的高性能 2 通道 LED 驱动器

 

描述

LP8862-Q1 是一款带有集成 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该 DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有双路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。

升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度地降低功耗。DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借较大可调节频率范围,LP8862-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段干扰。

LP8862-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。器件在 100Hz 下支持的 PWM 亮度调光比率高达 10000:1输入 PWM 频率。LP8862-Q1 集成了丰富的故障检测 功能。该器件可选择驱动外部 P 沟道场效应晶体管 (FET),以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接。该特性也可减少浪涌电流并降低待机功耗。

如需完整数据表或其他设计资源,请参见:请求 LP8862-Q1。

特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
  • 双路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 160mA/通道
    • 100Hz 下的调光比率高达 10000:1
  • 适用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱可降低电磁干扰 (EMI)
  • 电力线场效应晶体管 (FET) 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 丰富的故障检测功能 特性
    • 故障输出
    • 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数

应用

  • 为以下应用提供背光:
    • 汽车信息娱乐系统
    • 汽车仪表板
    • 智能车镜
    • 抬头显示屏 (HUD)
    • 中央信息显示屏 (CID)
    • 音频 - 视频导航 (AVN)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 汽车LED驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Topology Channels (#) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) LED current per channel (mA) Switching frequency (Max) (kHz) Operating temperature range (C) Features Applications Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating
LP8862-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
2     4.5     40     6     45     0.16     5     160     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Detection
Power-Line FET
Sepic Sync
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
LP8860-Q1 立即下单 Boost Controller     4     3     48     2     48     0.6     2.5     150     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Spread Spectrum    
Backlight
Dome
Foot Well    
HLQFP | 32     32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HLQFP | 32)     Automotive    
LP8861-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
4     4.5     40     7     40     0.4     5     100     2200     -40 to 125     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Detection
Power-Line FET
Sepic Sync
Spread Spectrum
Temperature Compensation    
Backlight
Dome
Foot Well    
HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
LP8867-Q1 立即下单 Boost with Current Sink     4     4.5     40     6     45     0.12     4.5     0.12       -40 to 125     Enable/Shutdown
Fault Detection
Fault Diagnostic
Integrated Switch
Power-Line FET
Precision Dimming Control
Spread Spectrum
Thermal Shutdown    
  HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
TPS61193-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
3     4.5     40     6     45     0.1     5     100     2200     -40 to 125     Boost Sync
Spread Spectrum    
Backlight     HTSSOP | 20     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (HTSSOP | 20)     Automotive    
TPS61194-Q1 立即下单 Boost
Sepic    
4     4.5     40     6