主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8861-Q1

正在供货

适用于汽车照明的低 EMI、高性能 4 通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 10 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Detection, Global dimming, Power-Line FET, SEPIC Sync, Spread Spectrum, Temperature Compensation
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 10 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Detection, Global dimming, Power-Line FET, SEPIC Sync, Spread Spectrum, Temperature Compensation
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求 要求
  • 具有符合 AECQ100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 100mA/通道
    • 100Hz 下的调光比为 10 000:1
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱可降低电磁干扰 (EMI)
  • 电力线场 FET 控制可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 丰富的故障检测和容错功能 特性
    • 故障输出
    • 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数
  • 符合汽车应用要求 要求
  • 具有符合 AECQ100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 输入工作电压范围:4.5V 至 40V
  • 四路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 100mA/通道
    • 100Hz 下的调光比为 10 000:1
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩展频谱可降低电磁干扰 (EMI)
  • 电力线场 FET 控制可实现浪涌电流保护和待机节能
  • 丰富的故障检测和容错功能 特性
    • 故障输出
    • 输入电压过压保护 (OVP)、欠压锁定 (UVLO) 和过流保护 (OCP)
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
    • 热关断
  • 最大限度减少外部组件数

LP8861-Q1 是一款带有集成升压/SEPIC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该器件具有四路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。

升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。升压/SEPIC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及通过专用引脚实现外部同步。 凭借宽范围可调频率,LP8861-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

LP8861-Q1 可选择驱动外部 p-FET,以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接,从而减少浪涌电流并降低待机功耗。该器件可基于外部负温度系数 (NTC) 传感器测得的温度降低 LED 电流,以防 LED 过热并延长其使用寿命。

LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP8861-Q1 集成了丰富的故障检测和保护 功能。

LP8861-Q1 是一款带有集成升压/SEPIC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该器件具有四路高精度电流阱,可通过脉宽调制 (PWM) 输入信号提供调光比率较高的亮度控制。

升压/SEPIC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。升压/SEPIC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及通过专用引脚实现外部同步。 凭借宽范围可调频率,LP8861-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。

LP8861-Q1 可选择驱动外部 p-FET,以在发生故障时断开输入电源与系统间的连接,从而减少浪涌电流并降低待机功耗。该器件可基于外部负温度系数 (NTC) 传感器测得的温度降低 LED 电流,以防 LED 过热并延长其使用寿命。

LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。LP8861-Q1 集成了丰富的故障检测和保护 功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LP8867-Q1 正在供货 具有电力线 FET 保护的高集成度 4 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 This product is a 4-channel 120mA enhanced version for LP8861-Q1.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8861-Q1 具有四个 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 7日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
应用手册 PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
EVM 用户指南 Using the LP8861-Q1EVM 2015年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块

LP8861Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估器件的功能和性能。LP8861Q1EVM 使用 LP8861-Q1 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 48 个 LED),实现高效率 LED 背光。关于 LP8861Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8861-Q1 数据表。电池电源连接点和每个信号的测试点位于测试板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。可以使用外部或板载 EVM NTC 传感器来评估基于温度的 LED 电流削减。
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
TIDA-00503 — 汽车 SEPIC 背光驱动器参考设计

TIDA-00503 参考设计是一种 SEPIC 模式 LED 驱动器设计,适用于串联了 2 个或 3 个 LED 的汽车背光应用。SEPIC 允许输入电压高于和低于输出电压。此 LED 驱动器以 2.2MHz 的开关频率运行,总体尺寸较小,所有组件高度限制为 <3mm。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频